DWM12121ZB-31-C-N-13

Cod.Art.
3256331
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
Funzione aggiuntiva La funzione può essere bloccata utilizzando un utensile
Versione Non smorzato, con foro di scarico
Differ. pressione controllo [bar] 13
Standard Bilancia di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione 12121
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti DWM12121Z
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 14
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DWM12121ZB-31-C-N-13
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3256331
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Opuscolo prodotto IT

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Opuscolo prodotto EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)