TS-L-80/X/12 FSK

Cod.Art.
3252767
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
Pressione nominale [MPa] 0.05
Pressione nominale [bar] 0.5
Dado di fissaggio Senza (dado di fissaggio)
Modello, TS TSL
Funzione di commutazione Contatto di apertura (NC)
Temperatura di commutazione 80
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Opuscolo prodotto IT

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Opuscolo prodotto EN

(3.22 MB)