Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Con isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 30 |
Versione con/senza supporto | Senza supporto |
Versione diritta/arrotondata | Diritto |