WSM08130D-01-C-N-0

Cod.Art.
3229128
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM08130D-01
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione 08130
Qmax valvole [l/min] 22
Famiglia di prodotti WSM08130D
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 22
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 22
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WSM08130D-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3229128
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Opuscolo prodotto IT

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Opuscolo prodotto EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)