0100 DN 006 BH4HC

Cod.Art.
319495
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
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica
Tipo elemento DN – elementi di pressione DIN
Dimensione 0100
Materiale del filtro, elemento BH/HC=Betamicron alta pressione
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Finezza di filtraggio 6

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto IT

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto EN

(2.05 MB)