DZ5E-04X-250V130

Cod.Art.
3182265
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Superficie zincata
Impostazione di pressione [bar] 130
Standard Valvola di sequenza
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti DZ5E
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 20
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 250
Dim. nominale 5
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)