COIL 12PL-4.1-50-1836

Cod.Art.
3179980
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
Design della bobina del solenoide 50-1836
Tipo di raccordo Conduttori singoli liberi
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1.75
M20004588 4.1
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)