WSM10120YR-01-C-N-12DG

Cod.Art.
3179035
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM10120YR-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 10120
Qmax valvole [l/min] 75
Famiglia di prodotti WSM10120YR
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina 12 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 4 - 75
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 4 - 75
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto WSM10120YR-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3179035
Cod. art., bobina 3000489
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)