Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=senza |
Indicatore di contaminazione | E=Standard, manometro di contropressione |
Finezza di filtraggio | 03=3 µm ON; BN/AM |
Materiale del filtro | B=Optimicron (ON) |
Dimensione filtro | 2=Elemento 1300 |
Tensione motore elettrico | Y=200V-50Hz-trifase |
Gruppo pompa-motore | 6=40 l/min; 1,5 kW |
Guarnizioni | V=FPM (Viton) |
Codice di identificazione | 10=Standard |
Versioni | N=stazionario senza commutazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(4.99 MB)