WS12Z-01-C-N-24DG

Cod.Art.
3157866
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WS12Z-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione FC12-2
Qmax valvole [l/min] 110
Famiglia di prodotti WS12Z
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 5.5 - 110
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 5.5 - 110
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto WS12Z-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3157866
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)