-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 2 |
---|---|
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -40 a 120 °C. |
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Coppia di serraggio, bullone | 10 Nm |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3155080-HRGL-2-A1TM-16-PA-ST-M-ZN-EN.jpg)
3155080 HRGL 2 A1TM 16 PA ST M ZN EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3155080-HRGL-2-A1TM-16-PA-ST-M-ZN-EN.jpg)
3155080 HRGL 2 A1TM 16 PA ST M ZN EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.24 MB)