FSK-0127-2.5O-00000/O-FT200/M12.000

Cod.Art.
3150368
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
Altre caratteristiche Nessuno
Punti di commutazione 1SP
Materiale, raccordo, FSK PA
Design raccordo FSK Rettangolare (MPM)
Pressione nominale [MPa] 0.05
Pressione nominale [bar] 0.5
Protezione superficiale Acciaio, zincato (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Pannello di contrasto Senza
Vite di fissaggio FSK M12
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Termometro sonda
Materiale, telaio, FSK Alluminio
Materiale tubazione PA
Geometria tubazione Ovale
Funzione di commutazione FSK Contatto di apertura (NC)
Design attacco a innesto FSK MPM (2+E)
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta FPM
Grandezza nominale FSA/FSK 127
Modello, FSA / FSK FSK
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto IT

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto EN

(0.61 MB)

Monitoraggio permanente del livello di riempimento dei serbatoi con FSAe FSK
Opuscolo prodotto IT

(3.23 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Opuscolo prodotto EN

(3.22 MB)