PDB08P-01-C-N-087-24PG-8.8

Cod.Art.
3144459
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 60
Funzione Valvola limitatrice di pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti PDB08P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Funzione Valvola direzionale
Range impostazione di pressione [bar] 8 - 60
Dim. nominale 8
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina 3109229
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.78 MB)

PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.78 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.53 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)