Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=senza |
Indicatore di contaminazione | D4=VM 2 D.0 / -L24 |
Finezza di filtraggio | 05=5 µm ON |
Materiale del filtro | B=Optimicron (ON) |
Dimensione filtro | 1=Elemento 330 |
Tensione motore elettrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Gruppo pompa-motore | 3=30l/min; 0,75 kW |
Guarnizioni | P=NBR (Perbunan) |
Codice di identificazione | 10=Standard |
Versioni | S=stazionario con commutazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(4.99 MB)