DB08P-01-C-N-500V

Cod.Art.
3141201
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti DB08P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 8 - 345
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto DB08P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3141201
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB08P-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.24 MB)

DB08P-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.24 MB)

DB08PY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DB08PY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)