Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Volume nominale | 5 |
---|---|
Tipo valvola | SB550P(H)-... |
Pressione di precarica regolabile | Sì |
Materiale sacca | NBR |
Materiale - porta entrata fluido | Acciaio ad alta resistenza |
Giunto lato gas | Standard* |
Porta entrata fluido | Standard, filettatura* |
Materiale involucro accumulatore | riv. nichel chimico (rivestimento interno) |
Tipo di giunto (fluido) | ISO228 (BSP)* |
Materiale sacca | NBR |
Modelli preferiti | No |
ATEX | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Online-Form Pulsation damping
Informazioni di prodotto
IT
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informazioni di prodotto
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Opuscolo prodotto
IT
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Opuscolo prodotto
EN
(1.45 MB)