Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Porta entrata fluido, flangia | DIN |
---|---|
Volume nominale | 32 |
Tipo valvola | 35 |
Pressione di precarica regolabile | Sì |
Materiale sacca | NBR |
Materiale involucro accumulatore | Acciaio al carbonio |
Materiale - porta entrata fluido | Acciaio al carbonio |
Modelli preferiti | No |
ATEX | No |
Attr. forn., lato fluido | Nessuna attrezzatura supplementare |
Versione backup | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Bladder Accumulators - Low Pressure
Opuscolo prodotto
IT
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Opuscolo prodotto
EN
(0.76 MB)