FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000

Cod.Art.
3128969
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
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche Nessuno
Punti di commutazione 1SP
Materiale, raccordo, FSK PA
Design raccordo FSK Rettangolare (MPM)
Pressione nominale [MPa] 0.05
Pressione nominale [bar] 0.5
Protezione superficiale Acciaio, zincato (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Pannello di contrasto Senza
Vite di fissaggio FSK M10
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale, telaio, FSK Alluminio
Materiale tubazione PA
Geometria tubazione Ovale
Funzione di commutazione FSK Contatto di apertura (NC)
Design attacco a innesto FSK MPM (2+E)
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta FPM
Grandezza nominale FSA/FSK 176
Modello, FSA / FSK FSK
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto IT

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)