DBM12121PF-01-C-N-125V

Cod.Art.
3126913
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
Funzione aggiuntiva Con attacco comando a distanza
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 12121
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti DBM12121PF
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 200
Range impostazione di pressione [bar] 8 - 125
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3126913
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)