WS08Z-01J-C-N-24DG

Cod.Art.
3122463
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale cavo        
Modello Autoreset esclusione manuale
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WS08Z-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 38
Famiglia di prodotti WS08Z
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 2 - 38
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 2 - 38
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WS08Z-01J-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3122463
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Opuscolo prodotto IT

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Opuscolo prodotto EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)