DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.220

Cod.Art.
3121143
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
Impostazione di pressione CE [bar, l/min] 220BAR,18L/MIN
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Omologazione CE + TÜV
Standard Valvola limitatrice di pressione CE+TÜV
Tipo di regolazione Sigillato con cappa di tenuta
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 28
Famiglia di prodotti DB4E
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 90 - 360
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 28
Dim. nominale 4
Denominazione oggetto DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.220
Pmax [bar] 360
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3121143
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Opuscolo prodotto IT

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Opuscolo prodotto EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)