Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicatore di contaminazione | E=Standard, manometro di contropressione |
Elemento filtrante | N5DM005 |
Tensione | N=400V-50Hz-trifase |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

OF5 mini Istruzioni per il montaggio
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.36 MB)