WKM08130C-01M-C-N-24DG

Cod.Art.
3117651
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale pressione        
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WKM08130C-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 08130
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti WKM08130C
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 25
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 25
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WKM08130C-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3117651
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)