Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Versione flangia | Flangia fissa |
---|---|
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Chiusa | Senza chiusa |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Azionamento | Leva manuale |
Pressione nominale | 580 |
Pressione nominale | 4 |
Pressione nominale | 40 |
Grandezza chiave | SW14 |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Protezione superficiale | Fosfatato |
Codice materiale | Acciaio fuso-acciaio inox-PTFE-PTFE |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio colato |
Standard | DIN EN 1092-1, serie 14 (F4) |
Denominazione connessione/flangia | Flangia DIN |
Tipo di connessione | Collegamento a flangia |
Grandezza nominale DN | 65 |
Aspetto | KHFF |
Denominazione oggetto | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Cod. Art. | 3116218 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.29 MB)