ST16-01-C-N-1515

Cod.Art.
3115421
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
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC16-4
Qmax valvole [l/min] 150
Famiglia di prodotti Q [l/min] 31.5 - 150
Famiglia di prodotti ST16
Rapporto di divisione 50:50
Range di portata [l/min] 40.25 - 115
Funzione Valvola direzionale
Funzione Divisore di flusso/combinatore
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto ST16-01-C-N-1515
Pmax [bar] 350
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3115421
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)