BF P 7 G 3 W 1.0

Cod.Art.
311525
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta 0=senza guarnizione
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 0.0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto IT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.83 MB)