-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | BM=vis. con reset man. |
Dimensioni raccordo | Dim. speciale |
Tipo di giunto | Porta speciale |
Finezza di filtraggio | 20 |
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
pmax [bar] | 315 |
Bypass | Nessun bypass |
Materiale tenuta | NBR (Perbunan) |
Finezza di filtraggio | 20.00 |
Volume | 0,13 |
Dimensioni raccordo | G 1/2 |
Temperatura da | -30 |
Temperatura a | 100 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Opuscolo prodotto
IT
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Opuscolo prodotto
EN
(0.23 MB)