WK08R-01-C-N-0

Cod.Art.
3110584
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK08R-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione FC08-4
Qmax valvole [l/min] 19
Famiglia di prodotti WK08R
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 19
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 19
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WK08R-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3110584
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)