DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.320

Cod.Art.
3108634
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
Impostazione di pressione CE [bar, l/min] 320BAR,110L/MIN
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Omologazione CE + TÜV
Standard Valvola limitatrice di pressione CE+TÜV
Tipo di regolazione Sigillato con cappa di tenuta
Inserzione 12120A
Qmax valvole [l/min] 110
Famiglia di prodotti DB12120A
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 400
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 110
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.320
Pmax [bar] 400
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3108634
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Opuscolo prodotto IT

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Opuscolo prodotto EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.65 MB)