-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Z=senza |
Indicatore di contaminazione | B=Opz. diff. |
Finezza di filtraggio | Z=senza elemento filtrante |
Materiale del filtro | Z=senza elemento filtrante |
Dimensione filtro | 2=Elemento 1300 |
Tensione motore elettrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Gruppo pompa-motore | 3=30l/min; 0,75 kW |
Guarnizioni | P=NBR (Perbunan) |
Codice di identificazione | 10=Standard |
Versioni | S=stazionario con commutazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
IT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
EN
(0.8 MB)