WK10X-01-C-N-230AG

Cod.Art.
3096314
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK10X-01
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione FC10-4
Qmax valvole [l/min] 32
Famiglia di prodotti WK10X
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 230 V AC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 32
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 32
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto WK10X-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3096314
Cod. art., bobina 3019736
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(0.47 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)