WK10C-01-C-V-0

Cod.Art.
3094698
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK10C-01
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione FC10-3
Qmax valvole [l/min] 32
Famiglia di prodotti WK10C
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 32
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 32
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto WK10C-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3094698
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.39 MB)

WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.39 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)