Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design della bobina del solenoide | 50-1836 |
---|---|
Tipo di raccordo | Junior Timer assiale |
Nominal Voltage [V] | 24 |
Maximum Current [A] | 0.85 |
M20004588 | 18 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.76 MB)