VR 5 B.1

Cod.Art.
309017
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
Altre caratteristiche, CI 0=nessun'altra caratteristica
Versione B=vis. con reset autom.
Pressione di risposta 5
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
pmax [bar] 7

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Opuscolo prodotto IT

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Opuscolo prodotto EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)