VR 2 D.1 /-V-LED

Cod.Art.
307867
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
Altre caratteristiche, CI LED=IC con display LED
Versione D=visivo/elettrico
Pressione di risposta 2
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
pmax [bar] 40

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Opuscolo prodotto IT

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Opuscolo prodotto EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)