DB3E-02-C-V-250V240

Cod.Art.
3073772
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 240
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 05220
Qmax valvole [l/min] 15
Famiglia di prodotti DB3E
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 15
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 250
Dim. nominale 3
Denominazione oggetto DB3E-02-C-V-250V240
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3073772
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB3E Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)