KHFF-080-PN040-10333-06X

Cod.Art.
3069860
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
Aspetto KHFF
Grandezza nominale DN 80
Tipo di connessione Collegamento a flangia
Denominazione connessione/flangia Flangia DIN
Standard DIN EN 1092-1, serie 14 (F4)
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio colato
Codice materiale Acciaio fuso-acciaio inox-PTFE-PTFE
Protezione superficiale Fosfatato
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave SW19.3
Pressione nominale 40
Pressione nominale 4
Pressione nominale 580
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Versione flangia Flangia fissa
Denominazione oggetto KHFF-080-PN040-10333-06X
Cod. Art. 3069860

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)