Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Con isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 30 |
Versione con/senza supporto | Con supporto |
Versione diritta/arrotondata | Arrotondato |