WSM06020W-01-C-N-230AG

Cod.Art.
3055969
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM06020W-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 19
Famiglia di prodotti WSM06020W
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 250
Bobina 230 V AC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 19
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 19
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto WSM06020W-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3055969
Cod. art., bobina 3002594
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Opuscolo prodotto IT

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Opuscolo prodotto EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)