WSM06020Z-01M-C-V-24DG

Cod.Art.
3055493
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale vite        
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM06020Z-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti WSM06020Z
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 2 - 40
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 2 - 40
Dim. nominale 6
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.35 MB)

WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)