OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-D3
Cod.Art.
3055133
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

OLF-5/xx-OLF-10/15 Istruzioni per il mon
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.84 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Istruzioni per il monta
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Istruzioni per il monta
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.14 MB)