WS08W-01-C-N-M

Cod.Art.
3054918
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Manuale
Serie valvole WS08W-01-M
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 19
Famiglia di prodotti WS08W
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 250
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 19
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 19
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WS08W-01-C-N-M
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3054918
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)