SD10-01-C-V-V

Cod.Art.
3054474
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
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC10 -2
Qmax valvole [l/min] 160
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 160
Famiglia di prodotti SD10
Range di portata [l/min] 0 - 160
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SD10-01 Needle Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)