RV12A-01-C-N-25

Cod.Art.
3047041
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
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC12-2
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti RV12A
Pressione d'apertura [bar] 1.7
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 120
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto RV12A-01-C-N-25
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3047041
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV12A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)