OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6

Cod.Art.
3039242
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Istruzioni per il mon
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.84 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Istruzioni per il monta
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Istruzioni per il monta
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.14 MB)