KHB-16NPT-1114-16X-A-SO770

Cod.Art.
3038858
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
Aspetto KHB
Grandezza nominale DN 16
Tipo di connessione Filettatura interna
Denominazione connessione/flangia NPT
Standard ANSI B1.20.1
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Codice materiale Acciaio-acciaio-POM-FKM
Protezione superficiale Zincato
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave SW12
Pressione nominale 420
Pressione nominale 42
Pressione nominale 6000
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Con chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Denominazione oggetto KHB-16NPT-1114-16X-A-SO770
Cod. Art. 3038858

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.68 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.68 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

Ball Valve Combinations
Opuscolo prodotto IT

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Opuscolo prodotto EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto IT

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto IT

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto EN

(0.45 MB)