DR08-01-C-N-050H

Cod.Art.
3038510
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 15
Famiglia di prodotti DR08
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 2 - 207
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 15
Range impostazione di pressione [bar] 3 - 35
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto DR08-01-C-N-050H
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3038510
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)