Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design della bobina del solenoide | 40-1836 |
---|---|
Tipo di raccordo | Attacco a innesto Deutsch |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 1 |
M20004588 | 8 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 18 |
M20004589 | 1.5 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto
IT
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto
EN
(1.11 MB)