WKH10C-01-C-N-26

Cod.Art.
3036366
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Idraulico
Serie valvole WKH10C-01
Inserzione FC10-3
Qmax valvole [l/min] 10
Famiglia di prodotti WKH10C
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 15 - 50
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 5
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 5
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3036366
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)