OF5N10P3S1B10E

Cod.Art.
3028334
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi Z=senza
Indicatore di contaminazione E=Standard, manometro di contropressione
Finezza di filtraggio 10=10 µm ON; BN/AM
Materiale del filtro B=Optimicron (ON)
Dimensione filtro 1=Elemento 330
Tensione motore elettrico S=500-600V-50(60)Hz-trifase
Gruppo pompa-motore 3=30l/min; 0,75 kW
Guarnizioni P=NBR (Perbunan)
Codice di identificazione 10=Standard
Versioni N=stazionario senza commutazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.99 MB)